Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
Stellantrieb SE1-HP-180-21-415V/ATEX*
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
M20003778 |
250 |
Konteyner boyutu [l] |
9 |
Hacim akışı 1 |
1,8 |
Ünite, izin verilen maksimum basınç |
bar |
M20003772 |
19 |
M20003782 |
-10 |
M20003783 |
50 |
İzin verilen maksimum ortam sıcaklığı [°C] |
70 |
İzin verilen minimum ortam sıcaklığı [°C] |
10 |