DMM10121-11-C-V-250C

Parça numarası
4462497
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
Ek işlev Yok
Sürüm Atmosferik salınımlı
Basınç ayarı [bar] Ön ayar yok
Standart Basınç düşürme valfi
Ayar tipi Araç, kurşunla mühürlenebilir
Oyuk 10121
Qmax valfleri [l/dk] 25
Ürün ailesi DMM10121
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 10 - 320
İşlev Tapa valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 25
Basınç ayar aralığı [bar] 20 - 250
Nominal boyut 10
Pmax [bar] 450
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Metrik
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)