Teknik veriler
Oyuk | ISO7368 BE-11-2-A |
---|---|
Qmax valfleri [l/dk] | 4.700 |
Ürün ailesi | L-CEE 50 KEGEL E |
Nominal boyut | 50 |
Pmax [bar] | 420 |
Sızdırmazlık malzemesi | NBR |
M20003657 | L |
M20003659 | X |
M20003658 | E |
M20003660 | 1 |
M20003677 | E,F |
M20003678 | - |
M20003679 | 0 |
M20003680 | 0 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 0 |
M20003638 | 0 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 0 |
Tasarım | Kartuşlu valfler (mantık) |
M20003676 | 29 |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Ürün broşürü
TR
(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Ürün broşürü
EN
(1.74 MB)