L-CEE 16 H 6 C-19/N

Parça numarası
4456516
Daha üst düzey ürün grubuna
Stokta
Parça
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Oyuk ISO7368 BA-06-2-A
Qmax valfleri [l/dk] 600
Ürün ailesi L-CEE 16 KEGEL C
Nominal boyut 16
Pmax [bar] 420
Sızdırmazlık malzemesi NBR
M20003657 L
M20003659 X
M20003658 C
M20003660 0
M20003677 B,C
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 0
Tasarım Kartuşlu valfler (mantık)
M20003676 19

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Ürün broşürü TR

(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Ürün broşürü EN

(1.74 MB)