Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
Hydraulikaggregat HD60
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
M20003775 |
100 |
M20003778 |
225 |
M20003853 |
12 |
Konteyner boyutu [l] |
230 |
Hacim akışı 1 |
140 |
Ünite, izin verilen maksimum basınç |
bar |
M20003772 |
10 |
M20003852 |
DC |
M20003782 |
0 |
M20003783 |
40 |
İzin verilen maksimum ortam sıcaklığı [°C] |
80 |
İzin verilen minimum ortam sıcaklığı [°C] |
5 |