4WEW 10 J A01-24DG/V/M4

Parça numarası
4454881
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Tip, manuel geçersiz kılma Vidayı manuel geçersiz kılma       
Model Yumuşak geçiş
Manuel geçersiz kılma Evet
İşlev 4/3 yönlü valf
Harekete geçirme Manyetik
Valf serisi 4WEW 10 J
Bobin tasarımı 75-3164
Oyuk ISO 4401-05-04-0-05
Qmax valfleri [l/dk] 160
Ürün ailesi 4WEW 10 J
Konnektör tipi DIN EN 1'e göre bağlantı fişi
Basınç aralığı P [bar] 0 - 350
Bobin 24 V DC
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 160
İşlev Makara valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 160
Nominal boyut 10
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Diğer
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Parça numarası, bobin 4251230
Tasarım Manifold monteli

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
4WEW10 4/2 and 4/3 direct spool valve
Ürün broşürü TR

(0.88 MB)

4WEW10 4/2 and 4/3 direct spool valve
Ürün broşürü EN

(0.88 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü TR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü TR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü EN

(1.27 MB)