ZW-DB10-D01-AT-350V-V

Parça numarası
4452020
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Ek işlev Yok
Sürüm Yok
Basınç ayarı [bar] Ön ayar yok
Standart Tahliye valfi
Konum valfi A'dan T'ye
Ayar tipi Araç
Oyuk ISO 4401-05-04-0-05
Qmax valfleri [l/dk] 120
Ürün ailesi ZW-DB10
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 5 - 350
İşlev Makara valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 120
Basınç ayar aralığı [bar] 5 - 350
Nominal boyut 10
Nesne ataması ZW-DB10-D01-AT-350V-V
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Pilot kumandalı
Kurulum tipi Diğer
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Parça numarası 4452020
Tasarım Sandviç plakalar

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Ürün broşürü TR

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Ürün broşürü EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü TR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü TR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü EN

(1.27 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Ürün broşürü TR

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Ürün broşürü EN

(0.41 MB)