Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
HRGS 3 A1 32 PA ST M ZN
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Boyut DIN 3015 |
Boyut 3 |
Uygulama, kelepçe |
Kablo + hortum montajı |
Sıkma torku, cıvata |
25 Nm |
Eski model kodu |
HRGS 3 S1 32 PA ST M ZN |
Boru dış çapı DIN 3015 T1+2 [mm] |
32 |
Seri DIN3015 |
Yoğun kullanım |
Malzeme, kelepçeleme elemanları |
Poliamid |
İç yüzey, kelepçeleme elemanları |
Düz iç yüzey |
Tasarım, parça DIN 3015 |
Tertibat A1 |