Teknik veriler
Manuel geçersiz kılma CX | Manuel geçersiz kılma olmadan |
---|---|
Anahtar konumu takibi CX | Anahtar konum gösterimi olmadan |
Montaj braketi CX | Montaj braketsiz |
Model kodu CX | CX03 (3/2 - D) |
Valf yuvası contası | FPM |
Conta, dinamik | Z80 |
Conta, statik | FPM |
Elektrik bağlantısı, ana solenoid | GSD EN 175301-803 (WS) ile |
Güç tüketimi [W] | 73 |
Ana solenoid voltajı [V] | 24 V DC |
Kv değeri, CX, doğrudan etkili [m³/sa] | 41.5 |
Gövde malzemesi CX | Pirinç |
Bağlantı boyutu CX | G 11/2 |
Nominal boyut DN CX | 40 |
Nominal basınç – CX | 0–16 bar |
Anahtarlama işlevi CX | NC |
Seri CX | 3/2 yollu |
Onay/test sertifikası | Onay yok |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Operating manual Coaxial Valves
İşletme/bakım talimatları
TR
(0.8 MB)
Operating manual Coaxial Valves
İşletme/bakım talimatları
EN
(0.8 MB)
CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Ürün broşürü
TR
(0.57 MB)
CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Ürün broşürü
EN
(0.57 MB)