Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
HRS 4 A 58 PP ST M BL
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Boyut DIN 3015 |
Boyut 4 |
Uygulama, kelepçe |
Boru montajı |
Sıkma torku, cıvata |
30 Nm |
Eski model kodu |
HRS 4 S 58 PP ST M BL |
Boru dış çapı DIN 3015 T1+2 [mm] |
58 |
Seri DIN3015 |
Yoğun kullanım |
Malzeme, kelepçeleme elemanları |
Polipropilen |
İç yüzey, kelepçeleme elemanları |
Nervürlü iç yüzey |
Tasarım, parça DIN 3015 |
Tertibat A |