Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
HRGL 5 B 38 PP ST M BL
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Boyut DIN 3015 |
Boyut 5 |
Uygulama, kelepçe |
Kablo + hortum montajı |
Sıkma torku, cıvata |
Ayrıntı yok |
Boru dış çapı DIN 3015 T1+2 [mm] |
38 |
Seri DIN3015 |
Seyrek kullanım |
Malzeme, kelepçeleme elemanları |
Polipropilen |
İç yüzey, kelepçeleme elemanları |
Düz iç yüzey |
Tasarım, parça DIN 3015 |
Tertibat B |