Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
HRS 2 B 25,4 PA ST M BL
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Boyut DIN 3015 |
Boyut 2 |
Uygulama, kelepçe |
Boru montajı |
Sıkma torku, cıvata |
Ayrıntı yok |
Eski model kodu |
HRS 2 I 25,4 PA ST M BL |
Boru dış çapı DIN 3015 T1+2 [mm] |
25.4 |
Seri DIN3015 |
Yoğun kullanım |
Malzeme, kelepçeleme elemanları |
Poliamid |
İç yüzey, kelepçeleme elemanları |
Nervürlü iç yüzey |
Tasarım, parça DIN 3015 |
Tertibat B |