HRS 6 B 101,6 PP ST M BL

Parça numarası
437508
Daha üst düzey ürün grubuna
Stokta
Parça
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Boyut DIN 3015 Boyut 6
Uygulama, kelepçe Boru montajı
Sıkma torku, cıvata Ayrıntı yok
Eski model kodu HRS 6 I 101,6 PP ST M BL
Boru dış çapı DIN 3015 T1+2 [mm] 101.6
Seri DIN3015 Yoğun kullanım
Malzeme, kelepçeleme elemanları Polipropilen
İç yüzey, kelepçeleme elemanları Nervürlü iç yüzey
Tasarım, parça DIN 3015 Tertibat B