P4WE 10 Q60 A01-12PG/V

Parça numarası
4366073
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
Bobin 12 V orantılı
Tüketici akış hızı, üretim F 0 - 90
İşlev Prop. yönlü valf
Tip, manuel geçersiz kılma Gizli manuel geçersiz kılma    
Model Standart
Manuel geçersiz kılma Evet
Harekete geçirme Orantılı
Bobin tasarımı 75-3164
Ayar tipi Yok
Oyuk ISO 4401-05-04-0-05
Qmax valfleri [l/dk] 90
Ürün ailesi P4WE 10 Q
Konnektör tipi DIN EN 1'e göre bağlantı fişi
İşlev Makara valfi
Nominal boyut 10
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Diğer
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Parça numarası, bobin 4362749
Tasarım Manifold monteli

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
P4WE 10 A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Ürün broşürü TR

(1.08 MB)

P4WE 10 A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Ürün broşürü EN

(1.08 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü TR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü TR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü EN

(1.27 MB)