Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
HRES 5 D 65 PP ST M BL
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Boyut DIN 3015 |
Boyut 5 |
Uygulama, kelepçe |
Kablo + hortum montajı |
Sıkma torku, cıvata |
Ayrıntı yok |
Eski model kodu |
HRES 5 A 65 PP ST M BL |
Boru dış çapı DIN 3015 T1+2 [mm] |
65 |
Seri DIN3015 |
Elast. eklentili yoğun kullanım |
Malzeme, kelepçeleme elemanları |
Polipropilen |
İç yüzey, kelepçeleme elemanları |
Düz iç yüzey |
Tasarım, parça DIN 3015 |
Tertibat D |