P4WE 6 E16 A01-12PG/N

Parça numarası
4354456
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
Bobin 12 V orantılı
Tüketici akış hızı, üretim F 0 - 40
İşlev Prop. yönlü valf
Tip, manuel geçersiz kılma Gizli manuel geçersiz kılma    
Model Standart
Manuel geçersiz kılma Evet
Harekete geçirme Orantılı
Bobin tasarımı 50-2345
Ayar tipi Yok
Oyuk ISO 4401-03-02-0-05
Qmax valfleri [l/dk] 40
Ürün ailesi P4WE 6 E
Konnektör tipi DIN EN 1'e göre bağlantı fişi
İşlev Makara valfi
Nominal boyut 6
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Diğer
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası, bobin 4356846
Tasarım Manifold monteli

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü TR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü TR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü EN

(1.27 MB)

P4WE6-A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Ürün broşürü TR

(1.37 MB)

P4WE6-A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Ürün broşürü EN

(1.37 MB)