Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
HREL 4 C1 15 PP ST M ZN
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Boyut DIN 3015 |
Boyut 4 |
Uygulama, kelepçe |
Kablo + hortum montajı |
Sıkma torku, cıvata |
Ayrıntı yok |
Boru dış çapı DIN 3015 T1+2 [mm] |
15 |
Seri DIN3015 |
Elast. eklentili seyrek kullanım |
Malzeme, kelepçeleme elemanları |
Polipropilen |
İç yüzey, kelepçeleme elemanları |
Düz iç yüzey |
Tasarım, parça DIN 3015 |
Tertibat C1 |