DRM10121-12-C-N-250H

Parça numarası
4341163
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
Ek işlev Yok
Sürüm Atmosferik salınımsız
Basınç ayarı [bar] Ön ayar yok
Standart Basınç kontrol valfi
Ayar tipi Manuel
Oyuk 10121
Qmax valfleri [l/dk] 22
Ürün ailesi DRM10121
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 10 - 450
İşlev Tapa valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 22
Basınç ayar aralığı [bar] 20 - 250
Nominal boyut 10
Pmax [bar] 450
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Metrik
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
DRM10121-12 3-way pressure reducing/relieving valve
Ürün broşürü TR

(0.31 MB)

DRM10121-12 3-way pressure reducing/relieving valve
Ürün broşürü EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)

DRM10121-11 3-way pressure reducing/relieving valve
Ürün broşürü TR

(1.47 MB)

DRM10121-11 3-way pressure reducing/relieving valve
Ürün broşürü EN

(1.47 MB)