ZW-DM25-70-PA-070V-N

Parça numarası
4338470
Daha üst düzey ürün grubuna
Stokta
Parça
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Ek işlev Yok
Sürüm Yok
Basınç ayarı [bar] Ön ayar yok
Standart Basınç düşürme valfi
Konum valfi A'daki basınç
Ayar tipi Araç
Oyuk ISO 4401-08-08-0-05
Qmax valfleri [l/dk] 500
Ürün ailesi ZW-DM25
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 15 - 250
İşlev Makara valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 500
Basınç ayar aralığı [bar] 15 - 70
Nominal boyut 25
Nesne ataması ZW-DM25-70-PA-070V-N
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Pilot kumandalı
Kurulum tipi Diğer
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 4338470
Tasarım Sandviç plakalar

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Ürün broşürü TR

(1.34 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Ürün broşürü EN

(1.34 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü TR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü TR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü EN

(1.27 MB)