ZW-RV16-70-T-4-N

Parça numarası
4338465
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
İşlev Çek valf
Konum valfi Ön yük T
Ayar tipi Yok
Oyuk ISO 4401-07-07-0-05
Qmax valfleri [l/dk] 300
Ürün ailesi ZW-RV16
Çatlama basıncı [bar] 4
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 300
Nominal boyut 16
Nesne ataması ZW-RV16-70-T-4-N
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Diğer
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 4338465
Tasarım Sandviç plakalar

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Ürün broşürü TR

(1.7 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Ürün broşürü EN

(1.7 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü TR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü TR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü EN

(1.27 MB)