PVV102-2-63FHRM-2600 *

Parça numarası
4329796
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
Geçişli tahrik Tek pompa
Konum, port 1 Radyal
Denetleyici Olmadan
Contalar NBR
Şaft ISO anahtarlı şaft çap 32 mm
Montaj flanşı ISO montaj flanşı çap 125 4 delikli
Dönme yönü Saat yönünde dönüş
Deplasman 63
Ayar aralığı 30-100
Boyut PVV102-2