ZW-RP25-70-AA-2-N

Parça numarası
4322955
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
İşlev Açmak için çek valf pilotu
Pilot oran 9.5
Konum valfi A portunda sayaç çıkışı
Ayar tipi Yok
Oyuk ISO 4401-08-08-0-05
Qmax valfleri [l/dk] 500
Ürün ailesi ZW-RP25
Çatlama basıncı [bar] 2
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 500
Nominal boyut 25
Nesne ataması ZW-RP25-70-AA-2-N
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Diğer
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 4322955
Tasarım Sandviç plakalar

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Ürün broşürü TR

(1.34 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Ürün broşürü EN

(1.34 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü TR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü TR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü EN

(1.27 MB)