WK08L-55-C-N-0

Parça numarası
4318890
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
Tip, manuel geçersiz kılma Manuel geçersiz kılma yok        
Model Alçak basınç
Manuel geçersiz kılma Hayır
İşlev 3/2 yönlü valf
Harekete geçirme Manyetik
Valf serisi WK08L-55
Bobin tasarımı 32-1329
Oyuk FC08-3
Qmax valfleri [l/dk] 8
Ürün ailesi WK08L-55
Konnektör tipi Bobinsiz
Basınç aralığı P [bar] 0 - 50
Bobin Bobinsiz
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 8
İşlev Makara valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 8
Nominal boyut 8
Pmax [bar] 50
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi UNF
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası, bobin -
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
WK08L-55 3/2-Directional Spool Valve, Low-Pressure
Ürün broşürü TR

(0.27 MB)

WK08L-55 3/2-Directional Spool Valve, Low-Pressure
Ürün broşürü EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü TR

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)