FSKV-0381-0.0W-11103/H-/M12.000-1SP

Parça numarası
4316823
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
Diğer özellikler Yok
Anahtar noktaları 1SP
Malzeme, konnektör, FSK Alüminyum
Konnektör tasarımı FSK Yan (M8x1 – 3P)
Nominal basınç [MPa] 0.05
Nominal basınç [bar] 0.5
Yüzey koruması Çelik, çinko kaplı (vida + somun)
Montaj somunu (Sab. somunu) ile
Kontrast paneli HYDAC
Tespit vidası FSK M12
Ek işlev (+ banjo cıvatası) Olmadan
Malzeme, çerçeve, FSK Paslanmaz çelik
Boru malzemesi Cam
Boru geometrisi Yuvarlak
Anahtarlama işlevi FSK Değişim kontağı (değişim)
Fiş konnektör tasarımı FSK M8x1 – (3 kutup)
Conta/O-ring 0
Malzeme, O-ring/sızdırmazlık halkası NBR
Nominal boyut FSA/FSK 381
Model, FSA/FSK FSKV
Onay/test sertifikası Onay yok

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Operating manual FSK 2SP / FSKV
İşletme/bakım talimatları EN

(0.85 MB)

FSA/FSK/TS Akışkan göstergesi Akışkan durum kontrolü termostatik anahtar
Ürün broşürü TR

(1.74 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Ürün broşürü EN

(1.13 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Ürün broşürü TR

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Ürün broşürü EN

(3.22 MB)

FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Ürün broşürü TR

(0.67 MB)

FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Ürün broşürü EN

(0.67 MB)