4WE 6 G A08-24DG/N

Parça numarası
4314526
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Tip, manuel geçersiz kılma Gizli manuel geçersiz kılma    
Model 8 Watt
Manuel geçersiz kılma Evet
İşlev 4/3 yönlü valf
Harekete geçirme Manyetik
Valf serisi 4WE 6 G 08
Bobin tasarımı 50-2345
Oyuk ISO 4401-03-02-0-05
Qmax valfleri [l/dk] 30
Ürün ailesi 4WE 6 G 08
Konnektör tipi DIN EN 1'e göre bağlantı fişi
Basınç aralığı P [bar] 0 - 320
Bobin 24 V DC
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 30
İşlev Makara valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 30
Nominal boyut 6
Nesne ataması 4WE 6 G A08-24DG/N
Pmax [bar] 320
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Diğer
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 4314526
Parça numarası, bobin 4277864
Tasarım Manifold monteli

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü TR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü TR

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü TR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü EN

(1.27 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Ürün broşürü TR

(1.82 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Ürün broşürü EN

(1.59 MB)