4WE 10 G A01-205DG/V

Parça numarası
4295539
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
Tip, manuel geçersiz kılma Gizli manuel geçersiz kılma    
Model Standart
Manuel geçersiz kılma Evet
İşlev 4/3 yönlü valf
Harekete geçirme Manyetik
Valf serisi 4WE 10 G
Bobin tasarımı 75-3164
Oyuk ISO 4401-05-04-0-05
Qmax valfleri [l/dk] 80
Ürün ailesi 4WE 10 G
Konnektör tipi DIN EN 1'e göre bağlantı fişi
Basınç aralığı P [bar] 0 - 350
Bobin 205 V DC
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 80
İşlev Makara valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 80
Nominal boyut 10
Nesne ataması 4WE 10 G A01-205DG/V
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Diğer
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Parça numarası 4295539
Parça numarası, bobin 4251255
Tasarım Manifold monteli

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Ürün broşürü TR

(2.08 MB)

4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Ürün broşürü EN

(2.03 MB)

PSV 10/16 Press Safety Valve
Ürün broşürü TR

(2.2 MB)

PSV 10/16 Press Safety Valve
Ürün broşürü EN

(2.2 MB)

4WE 16 A01 4/3 Solenoid Directional Valve
Ürün broşürü TR

(0.69 MB)

4WE 16 A01 4/3 Solenoid Directional Valve
Ürün broşürü EN

(0.69 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü TR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü TR

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü TR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü EN

(1.27 MB)