PGE103-2000-RBS1-V-3700 *

Parça numarası
4275728
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
Bağlantı noktaları Boru dişlisi ISO
Konum, port 1 Radyal
Contalar Viton
Şaft SAE B frezeli şaft
Montaj flanşı Dikdörtgen flanş çap 50,8
Dönme yönü Saat yönünde dönüş
Deplasman 20
Boyut PGE103

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Helical Gear Pump PGE
Ürün broşürü TR

(6.66 MB)

Helical Gear Pump PGE
Ürün broşürü EN

(6.66 MB)