HRL 4 C1 26,6 AL ST M ZN

Parça numarası
427515
Üst ürün grubuna
Stokta
her biri 1 PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Boyut DIN 3015 Boyut 4
Uygulama, kelepçe Boru montajı
Sıkma torku, cıvata Ayrıntı yok
Boru dış çapı DIN 3015 T1+2 [mm] 26.6
Seri DIN3015 Seyrek kullanım
Malzeme, kelepçeleme elemanları Alüminyum
İç yüzey, kelepçeleme elemanları Nervürlü iç yüzey
Tasarım, parça DIN 3015 Tertibat C1