Teknik veriler
Ek detaylar | Emme hortumu 2,5 m/geri dönüş 5 m |
---|---|
Tıkanma göstergesi | 2 bar elektrikli |
Voltaj | 415 V-50 Hz-3 Ph |
Pompa | Dişli pompa |
Soğutucu/ısı eşanjörü | Kompresör soğutucusu |
Sürüm | Mobil |
Boyut | Gövde 60 l/akış hızı 1 l |
Standart | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Ürün broşürü
TR
(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Ürün broşürü
EN
(13.47 MB)