HRL 2 D 12,7 PA ST M ZN

Parça numarası
427306
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Boyut DIN 3015 Boyut 2
Uygulama, kelepçe Boru montajı
Sıkma torku, cıvata Ayrıntı yok
Boru dış çapı DIN 3015 T1+2 [mm] 12.7
Seri DIN3015 Seyrek kullanım
Malzeme, kelepçeleme elemanları Poliamid
İç yüzey, kelepçeleme elemanları Nervürlü iç yüzey
Tasarım, parça DIN 3015 Tertibat D