VEU-F-60/20-M-A-G-N-Z-B/-PKZ-S

Parça numarası
4270974
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
Ek detaylar Motor korumalı açma/kapatma, Soğutma suyu akış sınırlandırıcı
Tıkanma göstergesi 2 bar görsel
Voltaj 400 V-50 Hz-3 Ph
Pompa Dişli pompa
Soğutucu/ısı eşanjörü Plakalı ısı eşanjörü
Sürüm Mobil
Boyut Gövde 60 l/akış hızı 20 l
Standart EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Ürün broşürü TR

(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Ürün broşürü EN

(13.47 MB)