Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
PPV100S56-FRE07-Z1-24G-K1E2D-10-4305 *
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Geçişli tahrik |
Tek pompa |
Bağlantı noktaları |
SAE, metrik dişli |
Konum, port 1 |
Radyal |
Denetleyici |
Elektr. uzaktan ayr. bas. kontr. |
Contalar |
Viton |
Şaft |
ISO anahtarlı şaft çap 32 mm |
Montaj flanşı |
ISO montaj flanşı çap 125 4 delikli |
Dönme yönü |
Saat yönünde dönüş |
Deplasman |
56 |
Ayar aralığı |
Olmadan |
Boyut |
PPV100S |