PGE103-2250-RFX8-N-3700 *

Parça numarası
4264512
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
Bağlantı noktaları SAE, UNC
Konum, port 1 Radyal
Contalar NBR
Şaft SAE F frezeli şaft
Montaj flanşı SAE B montaj flanşı 2 delikli
Dönme yönü Saat yönünde dönüş
Deplasman 22.5
Boyut PGE103

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Helical Gear Pump PGE
Ürün broşürü TR

(6.66 MB)

Helical Gear Pump PGE
Ürün broşürü EN

(6.66 MB)