DB10SE-02-C-N-022 @ 6 l/min

Parça numarası
4261974
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Ek işlev Tahliye bağlantılı
Sürüm Yok
Basınç ayarı [bar] 15
Standart Tahliye valfi
Ayar tipi Ayarlanamaz
Oyuk FC10-S3
Qmax valfleri [l/dk] 120
Ürün ailesi DB10SE
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 14 - 19
İşlev Makara valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 120
Basınç ayar aralığı [bar] 15
Nominal boyut 10
Nesne ataması DB10SE-02-C-N-022 @ 6 l/min
Pmax [bar] 100
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi UNF
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 4261974
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
DB10SE -01/-02 Pressure relief valve
Ürün broşürü TR

(0.27 MB)

DB10SE -01/-02 Pressure relief valve
Ürün broşürü EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)