PVV103-1-25FHRMPCS003-2500 *

Parça numarası
4260521
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
Geçişli tahrik Tek pompa
Konum, port 1 Radyal
Denetleyici 2 kad. basınç ay. 1 kad. sabit
Contalar NBR
Şaft ISO anahtarlı şaft çap 25 mm
Montaj flanşı ISO montaj flanşı çap 100 4 delikli
Dönme yönü Saat yönünde dönüş
Deplasman 25
Ayar aralığı 20–250
Boyut PVV103-1