Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
PVV103-1-20FHRMPCLS004-2500 *
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Geçişli tahrik |
Tek pompa |
Konum, port 1 |
Radyal |
Denetleyici |
Yük algılaması kontrolü, 2 kad. basınç ay. ayarlanabilir |
Contalar |
NBR |
Şaft |
ISO anahtarlı şaft çap 25 mm |
Montaj flanşı |
ISO montaj flanşı çap 100 4 delikli |
Dönme yönü |
Saat yönünde dönüş |
Deplasman |
20 |
Ayar aralığı |
20–250 |
Boyut |
PVV103-1 |