PVV103-1-20FHRMPCLS002-2500 *

Parça numarası
4260474
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
Geçişli tahrik Tek pompa
Konum, port 1 Radyal
Denetleyici Uzaktan kumandalı basınç red. valfi, Yük algılaması kontrolü
Contalar NBR
Şaft ISO anahtarlı şaft çap 25 mm
Montaj flanşı ISO montaj flanşı çap 100 4 delikli
Dönme yönü Saat yönünde dönüş
Deplasman 20
Ayar aralığı 20–250
Boyut PVV103-1