PVV102-1-32FLRMA-2600 *

Parça numarası
4260358
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
Geçişli tahrik Tek p. hazırlamalı içten tahrik için
Konum, port 1 Radyal
Denetleyici Olmadan
Contalar NBR
Şaft ISO anahtarlı şaft çap 25 mm
Montaj flanşı ISO montaj flanşı çap 100 4 delikli
Dönme yönü Saat yönünde dönüş
Deplasman 32
Ayar aralığı 15-50
Boyut PVV102-1