Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
PVV102-1-25FLRM-2600 *
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Geçişli tahrik |
Tek pompa |
Konum, port 1 |
Radyal |
Denetleyici |
Olmadan |
Contalar |
NBR |
Şaft |
ISO anahtarlı şaft çap 25 mm |
Montaj flanşı |
ISO montaj flanşı çap 100 4 delikli |
Dönme yönü |
Saat yönünde dönüş |
Deplasman |
25 |
Ayar aralığı |
15-50 |
Boyut |
PVV102-1 |