Teknik veriler
Geçişli tahrik | Tek pompa |
---|---|
Konum, port 1 | Radyal |
Denetleyici | Olmadan |
Contalar | NBR |
Şaft | ISO anahtarlı şaft çap 25 mm |
Montaj flanşı | ISO montaj flanşı çap 100 4 delikli |
Dönme yönü | Saat yönünde dönüş |
Deplasman | 20 |
Ayar aralığı | 30-100 |
Boyut | PVV102-1 |