HRL 5 CV 35 PP ST M BL

Parça numarası
425999
Üst ürün grubuna
Stokta
her biri 1 PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Boyut DIN 3015 Boyut 5
Uygulama, kelepçe Boru montajı
Sıkma torku, cıvata Ayrıntı yok
Boru dış çapı DIN 3015 T1+2 [mm] 35
Seri DIN3015 Seyrek kullanım
Malzeme, kelepçeleme elemanları Polipropilen
İç yüzey, kelepçeleme elemanları Nervürlü iç yüzey
Tasarım, parça DIN 3015 Tertibat CV