ZW-SDR16-70-AAB-N

Parça numarası
4258214
Daha üst düzey ürün grubuna
Stokta
Parça
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Konum valfi A ve B portu sayaç çıkışı
Ayar tipi Araç
Oyuk ISO 4401-07-07-0-05
Qmax valfleri [l/dk] 300
Q ürün ailesi [l/dk] 0 - 300
Ürün ailesi ZW-SDR16
Çatlama basıncı [bar] 0,4
Akış hızı aralığı [l/dk] 0 - 300
İşlev Makara valfi
İşlev Ters akış kontrollü kısma valfi
Nominal boyut 16
Nesne ataması ZW-SDR16-70-AAB-N
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Pilot kumandalı
Kurulum tipi Diğer
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 4258214
Tasarım Sandviç plakalar

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Ürün broşürü TR

(1.7 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Ürün broşürü EN

(1.7 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü TR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü TR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü EN

(1.27 MB)