DMM10121-12-C-N-110C

Parça numarası
4255717
Üst ürün grubuna
Stokta
Talep üzerine Ürünü listenize ekleyerek ve myHYDAC alanınızda yöneterek ürün talebinde bulunabilirsiniz.
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Ek işlev Yok
Sürüm Atmosferik salınımsız
Basınç ayarı [bar] Ön ayar yok
Standart Basınç düşürme valfi
Ayar tipi Araç, kurşunla mühürlenebilir
Oyuk 10121
Qmax valfleri [l/dk] 25
Ürün ailesi DMM10121
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 10 - 320
İşlev Tapa valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 25
Basınç ayar aralığı [bar] 20 - 110
Nominal boyut 10
Nesne ataması DMM10121-12-C-N-110C
Pmax [bar] 450
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Metrik
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 4255717
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
DMM10121-12 2-way pressure reducing valve
Ürün broşürü TR

(0.33 MB)

DMM10121-12 2-way pressure reducing valve
Ürün broşürü EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)