HRL 3 A1 25 PA ST M ZN

Parça numarası
424393
Üst ürün grubuna
Stokta
her biri 1 PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Boyut DIN 3015 Boyut 3
Uygulama, kelepçe Boru montajı
Sıkma torku, cıvata 10 Nm
Boru dış çapı DIN 3015 T1+2 [mm] 25
Seri DIN3015 Seyrek kullanım
Malzeme, kelepçeleme elemanları Poliamid
İç yüzey, kelepçeleme elemanları Nervürlü iç yüzey
Tasarım, parça DIN 3015 Tertibat A1