HRL 4 AV 26,6 AL ST M BL

Parça numarası
423810
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Boyut DIN 3015 Boyut 4
Uygulama, kelepçe Boru montajı
Sıkma torku, cıvata 12 Nm
Boru dış çapı DIN 3015 T1+2 [mm] 26.6
Seri DIN3015 Seyrek kullanım
Malzeme, kelepçeleme elemanları Alüminyum
İç yüzey, kelepçeleme elemanları Nervürlü iç yüzey
Tasarım, parça DIN 3015 Tertibat AV