PPV100S16-FRE07-Z2-24G-SPU2C-10-4305 *

Parça numarası
4233035
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
Geçişli tahrik Tek pompa
Bağlantı noktaları SAE, BSPF/metrik
Konum, port 1 Radyal
Denetleyici Elektr. uzaktan ayr. bas. kontr.
Contalar Viton
Şaft SAE AB frezeli şaft
Montaj flanşı SAE A montaj flanşı 2 delikli
Dönme yönü Saat yönünde dönüş
Deplasman 16
Ayar aralığı Olmadan
Boyut PPV100S