DWM10130RS-22-C-N-05

Parça numarası
4193484
Daha üst düzey ürün grubuna
Stokta
Parça
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Ek işlev Yok
Sürüm Sönümlemeli, tahliye deliği yok
Kontrol basıncı farkı [bar] 5
Standart Druckwaage
Ayar tipi Ayarlanamaz
Oyuk 10130
Qmax valfleri [l/dk] 60
Ürün ailesi DWM10130RS
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 5 - 11
İşlev Makara valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 60
Nominal boyut 10
Nesne ataması DWM10130RS-22-C-N-05
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Metrik
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 4193484
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
DWM10130RS-2. 2-way Pressure Compensator
Ürün broşürü TR

(1.06 MB)

DWM10130RS-2. 2-way Pressure Compensator
Ürün broşürü EN

(1.06 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)