SRPM20330-22-C-N-08-L25S

Parça numarası
4187903
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Ayar tipi Manuel
Oyuk 20330
Qmax valfleri [l/dk] 100
Q ürün ailesi [l/dk] 0 - 80
Ürün ailesi SRPM
Akış hızı aralığı [l/dk] 0 - 25
İşlev Makara valfi
İşlev Akış kontrol valfi
Nominal boyut 20
Nesne ataması SRPM20330-22-C-N-08-L25S
Pmax [bar] 315
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Metrik
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 4187903
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
SRPM20330-22 /-32 3-way flow control val
Ürün broşürü TR

(0.85 MB)

SRPM20330-22 /-32 3-way flow control val
Ürün broşürü EN

(0.85 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.11 MB)