DWM10130R-22-C-N-15

Parça numarası
4184561
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
Ek işlev Yok
Sürüm Sönümlemeli, tahliye deliği yok
Kontrol basıncı farkı [bar] 15
Standart Druckwaage
Ayar tipi Ayarlanamaz
Oyuk 10130
Qmax valfleri [l/dk] 60
Ürün ailesi DWM10130R
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 5 - 15
İşlev Makara valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 60
Nominal boyut 10
Pmax [bar] 250
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Metrik
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
DWM10130R Pressure Compensator
Ürün broşürü TR

(0.63 MB)

DWM10130R Pressure Compensator
Ürün broşürü EN

(0.63 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)

DWM12130R Pressure Compensator
Ürün broşürü TR

(0.29 MB)

DWM12130R Pressure Compensator
Ürün broşürü EN

(0.29 MB)