4WH I 16 E S01/V

Parça numarası
4183239
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
Tip, manuel geçersiz kılma Manuel geçersiz kılma yok        
Model Standart
Manuel geçersiz kılma Hayır
İşlev 4/3 yönlü valf
Harekete geçirme Hidrolik
Valf serisi 4WH E 16 E
Oyuk ISO 4401-05-04-0-05
Qmax valfleri [l/dk] 300
Ürün ailesi 4WH E 16 E
Konnektör tipi Bobinsiz
Basınç aralığı P [bar] 12 - 350
Bobin Bobinsiz
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 300
İşlev Makara valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 300
Nominal boyut 16
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Diğer
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Parça numarası, bobin -
Tasarım Manifold monteli

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
4WH16 Directional spool valve
Ürün broşürü TR

(1.45 MB)

4WH16 Directional spool valve
Ürün broşürü EN

(1.45 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü TR

(34.8 MB)

Industrial Valves
Ürün broşürü EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü TR

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Ürün broşürü EN

(1.27 MB)